Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0731 - Głowice widełkowe ze składanymi trzpieniami sprężynowymi, DIN 71752
Lista materiałowa
K0731.12148
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0731.12148
AUSF
Wersja
Gwint prawy
B
Szerokość
12 mm
G
Długość
48 mm
MATERIAL
Korpus
Stal
D1
Średnica
12 mm
D2
Gwint
M 12 x 1.25 mm
D3
Średnica
20 mm
L1
Długość
86 mm
L2
Długość
72 mm
L3
Długość
18.0 mm
L5
Długość
69 mm
L6
Szerokość
28 mm
A
Szerokość
24 mm
GEW
Ciężar ok.
0.2006 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245179008
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Podgląd
Quotation
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.